Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
5
Codice prodotto: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Han 16Ex-UL-M-C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 16 B
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Ex
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 16
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    per utilizzo solo negli US
  • Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex !
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 90 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -20 ... +40 °C
  • Nota sulla temperatura limite Up to +70°C in T4
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 58,67 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186828
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta