Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
6
Peça de reposição
3
Insertos
55
Frames
2
Part number: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
panelmonteret hus
Udvendig tætning, Samling bagpå
Størrelse: 16 B
Lav konstruktion
Dobbelt låsebøjle
Polycarbonat (PC), Rustfrit stål
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Ubelagt
Umalet
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Junta hermética externa
    Montaje trasero
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete El bastidor de montaje está incluido en el suministro
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (accesorios)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 174 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171947
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare