Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Screw locking
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 521.81 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173903
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare