Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
N.º de referencia: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Sin entrada de cable
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 169 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar