매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
1
품번들: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
HPP V4 Signal plug 20-pole

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터
크림프 터미네이션
정격 전류: ‌5 A
접점: 20
구리 합금
Ni 금도금
PushPull
재료: 폴리아미드 (PA)
보호 등급: IP65, IP67
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 20
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용 플라스틱 하우징 및 암형 인서트 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.09 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.1 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.4 mm
    3 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2.4 mm
    3 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전압 50 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ≥ 1.1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.1 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ‌ 50 N
  • 철수 포스 ‌ 50 N
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 ... 8.6 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.5 kV (접점-접점)
    1.5 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 46.6 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140900325
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다