매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 56 213 1000 024
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Notes
비교하다
품번들: 33 56 213 1000 024
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    D-Sub High Density
    차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리
  • 커넥터 2
    D-Sub High Density
    차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 44
  • 코어 구조 44x AWG 26
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 228.6 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140258594
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다