Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo a tornillo
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC, Brida de fijación con rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Bloqueo a tornillo
  • Descripción del accesorio para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Tipo de bloqueo
    Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
    Brida de fijación con rosca M3
Propiedades del material
  • Diámetro Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181595
  • GTIN 5713140235496
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400