Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 01 412 0700 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 01 412 0700 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 2x ST
  • Tipo de cable FO cable
Versión
  • Longitud de cable 7 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5.17 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Yellow
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 142 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140270671
  • eCl@ss 27.061.003,00
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare