myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
#x20;
59 01 015 0006 00
N.º de referencia: 59 01 015 0006 00
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
6x 1,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 59 01 015 0006 00
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Retardante de llama
Versión
Número de núcleos
6
Estructura de núcleo
6x 1,5 mm²
Blindaje
No blindado
Características técnicas
Voltaje nominal
500 V
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-15 ... +80 °C movido
Diámetro de cable
9,2 mm
Radio de flexión mínimo
4x diámetro de cable (plegado único)
7,5x diámetro de cable (plegado repetido)
Tensión de prueba U
r.m.s.
4 kV
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50525-2-51
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444995
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
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
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar