Tillbehör
Filters
  • Size
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      2
    • 16 B
      2
    • 24 B
      2
    • 6 B
      2
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      12
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      16
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Fundición de aluminio
      12
  • Tipo de accesorio
    Select a value Reset filter
    • Bastidor articulado
      8
    • Bastidor de acoplamiento
      24
  • Descripción del accesorio
    Select a value Reset filter
    • A ... B
      2
    • A ... C
      2
    • A ... D
      2
    • A ... F
      2
    • Fijo
      4
    • Montaje flotante
      4
    • Montaje trasero
      4
    • Versión HMC
      8
    • a ... b
      2
    • a ... c
      2
    • a ... d
      2
    • a ... f
      2
    • para 2 módulos
      4
    • para 3 módulos
      4
    • para 4 módulos
      4
    • para 6 módulos
      4
32 products (of 32)
1/2
Compare
0
Sort by
Filters
0