매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
167
품번들: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 0.6 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
167
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.6 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistance ‌ 290 Ω/km
  • Limiting temperature
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 41.3 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140393288
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다