Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 30 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur ‌0 ... +60 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Verde
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140257337
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar