Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 CON 47P8 YE
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector
Rated current: ‌2 A
Contacts: 8
Gold plated
Notes
Compare
Part number: 09 48 CON 47P8 YE
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 식별 HARTING DualBoot RJ45
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 오버몰딩
버전
  • 컨택트핀 개수 8
  • 버전 톱 엔트리
터미네이션 데이터
  • 허용 가능 전압 1,000 V DC
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 24 V
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 작동중
    -40 ... +80 °C 작업 중
  • 주변 온도
    -25 ... +60 °C 작동중
    -0 ... +50 °C 작업 중
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 표면 (접점) 금도금
  • 레이어 두께 ≥ 1.27 µm
  • 레이어 두께 ≥ 50 µinch
  • 컬러 (후드/하우징) 노란색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-7 체결 측면
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140880870
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare