Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 25
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage Fixing flange with thread M3
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 14,17 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140083295
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare