Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 050 0453
DSUB METAL-HOOD 50P
DSUB METAL-HOOD 50P

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capacul poate fi înşurubat
Mărime: D-Sub 5
Sisteme de blocare cu arc sau glisante
Intrare verticală/laterală
3x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 050 0453
DSUB METAL-HOOD 50P
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Bloqueo de resorte o deslizante
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete 2x Clavijas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,3 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,15 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,3 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 4 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 40 mm
  • Anchura 67 mm
  • Altura 17,9 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 21,35 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140093478
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați