Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 67 015 0333
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 2
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 015 0333
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
détails du produit
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Przelotka kablowa
  • Typ blokowania Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Zawartość opakowania zawiera komplet przelotek połówkowych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Temperatura otoczenia -40 ... +120 °C
  • Średnica przewodu 4 ... 10,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Długość 41,1 mm
  • Szerokość 40,5 mm
  • Wysokość 15,5 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 47,35 g
  • Kraj pochodzenia Szwecja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140090156
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer