Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 67 025 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z zintegrowaną dławnicą kablową
Rozmiar: D-Sub 3
Śruba blokująca Gwint M3
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Metalizowane
Stopień ochrony: IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 025 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Type de capot/embase Shell housing
  • Description du capot/de l'embase With integrated cable gland
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Cable entry 1x
  • Fixation de câble
    Cable clamp
    Cable gland
  • Type de verrouillage Locking screw Thread M3
  • 2 pièces No
  • Séparable No
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Cable diameter 8 ... 10.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 66.5 mm
  • Width 62.3 mm
  • Height 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 29.91 g
  • Pays d'origine Czechia
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140091689
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare