Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 7237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Stamped contacts
  • Csomag tartalma
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Vezeték külső átmérője ≤1.02 mm
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.5 ... 3 mm
  • Teljesítményszint 3
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,116 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140086784
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar