Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
1
N.º de referencia: 09 04 132 6952
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-V2
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-V2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 04 132 6952
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-V2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Detalles del producto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Type D
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 Straight
版本
  • 接線方式 Wave soldering termination
  • 連接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • 針數 32
  • 插針佈局 Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • 前接觸針位置
    a2
    a32
  • 連接長度 3 mm
  • 編碼
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放電距離 ≥ 3 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.55 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 9.54 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140008359
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar