Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 67 025 0349
D Sub top entry metal hood 25 pole with
D Sub top entry metal hood 25 pole with

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Grootte: D-Sub 3
Met korte borgschroeven Draad M3
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Metaal
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 025 0349
D Sub top entry metal hood 25 pole with
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 3
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    Kabelklem
    Spanningsvermindering ≤ 8 mm
  • Vergrendelingstype Met korte borgschroeven Draad M3
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 12,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • Lengte 45 mm
  • Breedte 54 mm
  • Hoogte 15,4 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 77,08 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140091344
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare