Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 1
Con viti di aggancio lunghe Filettatura M3
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
metallizzato
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 1
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type With long locking screws Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 1.5 ... 7.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 29 mm
  • Width 31.5 mm
  • Height 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 18.65 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta