Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 050 0432
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 5
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0432
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Shell housing
  • Descripción de capota/base Cover can be screwed on
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Cable clamp
  • Tipo de bloqueo With long locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 9.3 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Longitud 37.9 mm
  • Width 67.5 mm
  • Altura 18.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 19.6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221376
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD