Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Codice prodotto: 09 69 181 7422
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto a saldare
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤30 A
Femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 69 181 7422
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Contato de solda
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2,5 ... 6 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 12 ... AWG 10
  • Corrente Nominal ≤ 30 A
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 7,5 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +155 °C
  • Força de inserção ≤ 7 N
  • Força de retirada ≈ 5 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (trava) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,04 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140096905
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta