Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cu presetupă integrată
Versiune
Mărime
D-Sub 2
Versiune
Intrare verticală
A kábelek száma
1
Intrare cablu
1x
Kábelrögzítés
Clemă cablu
Presetupă cablu
Tip blocare
Şurub de blocare Filet M3
2 rész
Nu
Leválasztható
Nu
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,4 Nm Şurub de blocare
0,4 Nm Şurub clemă cablu
Temperatura ambiantă
-35 ... +120 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Diametru cablu
6 ... 8 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Lungime
58 mm
Lăţime
48,8 mm
Înălţime
20,2 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1