매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
품번들: 09 56 200 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 26P

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
크림프 터미네이션
수형
규격: D-Sub 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 26
도체 단면적: 0.14 ... 0.25 mm²
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 56 200 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
제품 상세 정보
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 High Density
  • 原件 連接器
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 針數 26
  • 鎖定類型 帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 0.25 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • 線蕊外徑 ≤ 1.38 mm
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 3 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140071445
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다