Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Artikelnummer: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: ‌2 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 2
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 26
Dwarsdoorsnede geleider: 0.25 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Custodie
4
Productdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Męski
  • Size D-Sub 2
  • Number of contacts 26
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C (Temperatura lutownicy podczas lutowania: maks. 350°C przez 3–5 s)
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Material properties
  • Material (insert)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8.67 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140071469
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare