Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Número de parte: 09 67 000 8476
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
Free Sample
Número de parte: 09 67 000 8476
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 ... 0,52 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado 4,5 mm
  • Nivel de desempeño
    1
    según CECC 75301-802
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140087279
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare