Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 99 000 0771
Crimping Set FC1
Crimping Set FC1

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
krimp el aleti
bireysel DIN 41612 kontakları için, FC 1
İletken kesiti: 0.09 ... 0.25 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 99 000 0771
Crimping Set FC1
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Название
  • Категория Инструменты
  • Тип инструмента Ручной обжимной инструмент
  • Описание инструмента
    для отдельных контактов DIN 41612
    FC 1
Версия
  • Содержимое упаковки Инструмент обжимной, обжимные вставки и сертификат
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,09 ... 0,25 mm²
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 730 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 82032000
  • GTIN 5713140277991
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın