Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 30 016 5418
Cover for Han 16B docking frame
Cover for Han 16B docking frame

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Protection cover, for Han® docking frame, 16 B, Thermoplastic, Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Varenummer: 09 30 016 5418
Cover for Han 16B docking frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for Han® docking frame
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192454
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare