Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
Artikelnummer: 09 45 453 0400
Contact Block LED 24V Module
Contact Block LED 24V Module

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Contactblok
LED (24 V)
Schroefaansluiting
Wit
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 453 0400
Contact Block LED 24V Module
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Operatorinterfaces
  • Element Contactblok
  • Specificatie LED (24 V)
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ≥ 0,001 A
  • Nominale stroom onder laboratoriumomstandigheden
  • Voorwaardelijke kortsluitstroom ‌ 1.000 A
  • Striplengte 9 mm
  • Aanhaalkoppel 0,8 ... ‌1 Nm Schroefaansluiting
  • Bedrijfstemperatuur -25 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -50 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Levensduur > 40.000 h
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 60947-5-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 14,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85318070
  • GTIN 5713140450318
  • eCl@ss 27.371.209,00
  • ETIM EC000204
  • UNSPSC 24.0 39111803
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare