Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
Osa number: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Contact Block LED 230V Module

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Contact block
LED (230 V)
Screw termination
White
Notes
Compare
Osa number: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
toote detailid
Название
  • Категория Интерфейсы оператора
  • Элемент Контактный блок
  • Спецификация LED (230 V)
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 ... 2,5 mm²
  • Номинальный ток ≥ 0,001 A
  • Номинальный ток в лабораторных условиях
  • Условный ток короткого замыкания ‌ 1.000 A
  • Длина снятия изоляции 9 mm
  • Момент затяжки 0,8 ... ‌1 Nm Винтовое соединение
  • Рабочая температура -25 ... +70 °C
  • Температура хранения -50 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Срок службы > 40.000 h
Свойства материала
  • Цвет (контактная вставка) Белый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 60947-5-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85318070
  • GTIN 5713140450332
  • eCl@ss 27.371.209,00
  • ETIM EC000204
  • UNSPSC 24.0 39111803
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare