Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 00 000 5057
Cable Sealing thermoplastic PG16
Cable Sealing thermoplastic PG16

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable gland, for surface mounted housings, Pg 16, Clamping range: 6.5 ... 9.5 mm, Material (cable glands): Thermoplastic, IP65, Wrench size: 27
Notes
Compare
Varenummer: 09 00 000 5057
Cable Sealing thermoplastic PG16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de accesorio Cable gland
  • Descripción del accesorio for surface mounted housings
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Tamaño de llave 27
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Tamaño Pg 16
  • Rango de sujeción 6.5 ... 9.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7.272 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140001428
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare