Connettore per parte volante
Filters
  • Forza di prelievo
    Select a value Reset filter
    • ‌ 25 N
      3
    • ≤ 25 N
      6
  • Umidità relativa
    Select a value Reset filter
    • 95 % Non condensante (in esercizio)
      21
  • Diametro del cavo
    Select a value Reset filter
    • 4,5 ... 6,5 mm
      1
    • 4,5 ... 7,5 mm
      1
    • 4,5 ... 8 mm
      2
    • 4,5 ... 9 mm
      16
    • 5 ... 6,5 mm
      1
  • Schermo
    Select a value Reset filter
    • Schermatura totale, contatti schermati a 360°
      21
  • Data rate
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      10
    • ‌ 10 Gbit/s
      10
    • ‌ 10 Mbit/s
      21
    • ‌ 100 Mbit/s
      21
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      10
    • ‌ 5 Gbit/s
      10
  • Resistenza agli urti
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
      3
    • 50 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
      6
21 products (of 21)
1/1
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze