Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5081
Uniwersalna dławnica Pg 11
Uniwersalna dławnica Pg 11

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Dławnica kablowa
Pg 11
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Materiał (dławnice kablowe): Metal
IP68
Rozmiar klucza: 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5081
Uniwersalna dławnica Pg 11
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 20
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar Pg 11
  • Zakres zaciskania 6,5 ... 9,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 27,167 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 84849000
  • GTIN 5713140001626
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar