Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5083
PRENSA UNIVERSAL PG 13,5 NEGRO
PRENSA UNIVERSAL PG 13,5 NEGRO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 13,5
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 22
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5083
PRENSA UNIVERSAL PG 13,5 NEGRO
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
  • Category Accesorios
  • Type of accessory Prensaestopa
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤10 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Wrench size 22
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 13,5
  • Clamping range 6,5 ... 9,5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 32,4 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140001640
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN