매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
2
품번들: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
2
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ 7/8ʺ
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    7/8ʺ
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    7/8ʺ
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x PEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,186.84 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140814097
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다