Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 970 0393 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 970 0393 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    Круглые соединители 7/8"
    Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 3
  • Структура ядра 3 x 1,5 мм2
  • Число контактов 3
  • Число силовых контактов 2
  • Число специальных контактов 1
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 167,5 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140146303
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare