Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 34 CON 96P4 PE
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
7/8 4pole+PE male straight overm unshld

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz, Çoklu kalıplanmış
Erkek
Krimp sonlandırma
Termoplastik poliüretan (TPU)
Kontaklar: 5
Pirinç Ni üzerinde Au
Nominal akım: ‌12 A
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP68
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 CON 96P4 PE
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Sobremoldeado
バージョン
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • ジェンダー Macho
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x Contacto PE
  • 特殊コンタクトの仕様 Contacto PE
  • ロックタイプ Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • Corriente nominal @ 40 °C
  • 定格電圧 300 V
  • 定格サージ電圧 2,7 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ II
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140812963
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın