myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Różne
Wiązki kablowe
21 34 CON 98P4 PE
N.º de referencia: 21 34 CON 98P4 PE
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 5
Latón Au sobre Ni
Corriente nominal: 12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 98P4 PE
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Acodado
Sobremoldeado
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1
Especificación de contactos especiales
Contacto PE
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Corriente nominal
12 A
Corriente nominal
@ 40 °C
Voltaje nominal
300 V
Tensión de choque nominal
2,7 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
II
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Temperatura de limitación
-25 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni
Material (sobremoldeo)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (sobremoldeo)
Negro
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140812918
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar