Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
N.º de referencia: 33 45 221 0010 001
RJI CORD-1,0M-2xRJ45-IP67-8xAWG26/7-OV
RJI CORD-1,0M-2xRJ45-IP67-8xAWG26/7-OV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 45 221 0010 001
RJI CORD-1,0M-2xRJ45-IP67-8xAWG26/7-OV
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
128
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
  • 连接器2 HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 100 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140150485
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar