Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0004
ICC20 C2C & Backshell str 9-13 mm
ICC20 C2C & Backshell str 9-13 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0004
ICC20 C2C & Backshell str 9-13 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category 连接器
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    飞线底座
    后壳
  • Description of hood/housing
    集成电缆紧固件
    直式
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 9 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 镀镍
  • Material (seal)
    EPDM
    TPE
  • Colour (seal)
    黑色
    红色
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140829398
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar