Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
17
Accessories
1
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
Part Number: 09 30 024 0431
Han 24B-gg-QB-29
Han 24B-gg-QB-29

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
1x Pg 29
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notes
Comparar
Part Number: 09 30 024 0431
Han 24B-gg-QB-29
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
17
Accessories
1
Części zamienne
2
Wkłady
45
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Obudowa wtyczki
  • Type Wysoka konstrukcja
Version
  • Size 24 B
  • Version Górne wyprowadzenie kabla
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
  • Han-Easy Lock® Tak
  • Field of application Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Odlew aluminiowy
  • Finitura superficiale (custodie) Malowane proszkowo
  • Colore (custodie) RAL 7037 (szary)
  • Materiale (agganci)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Colour (locking) RAL 7037 (szary)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS zgodny
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 259,4 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140047105
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar