Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
2
Części zamienne
4
Wkłady
43
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 724 0731
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Cable to cable housing
Black
Size: 24 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 724 0731
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
2
Spare Part
4
Inserts
43
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Kabel-naar-kabel-behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Zwart
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 29
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Toepassingsgebied Standard hoods/housings for industrial connectors
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (jet black)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 271,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140048843
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare