myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Diverse
Kundanpassade lösningar
33 01 242 0200 054
Artikel nummer: 33 01 242 0200 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 2,0m
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
FO-kabel
Kabellängd: 2 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 01 242 0200 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
ST duplex
Kontaktdon 2
ST duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Version
Kabellängd
2 m
Antal fiber
2
Fiber typ
2G62,5/125
Tekniska egenskaper
Kabeldiameter
2 mm x 4,5 mm (Zipcord)
Materialprestanda
Färg (kabel)
Orange
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140249516
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Spanska)
PDF (Ungerska)
PDF (Italienska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Tyska)
PDF (Franska)
PDF (Koreanska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Rumänska)
PDF (Ryska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare