Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Carcaças/Bases
14
Part Number: 09 06 064 3302
DIN-Power universal adaptor
DIN-Power universal adaptor

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Distribuidor
Terminação crimpada
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 06 064 3302
DIN-Power universal adaptor
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Carcaças/Bases
14
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo F
  • Elemento Distribuidor
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Tipo de conexão Cabo a cabo
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 4
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 5,08 mm
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,6 mm
  • Distância de escoamento ≥ 3 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    1,55 kV (contato-contato)
    2,5 kV (contato-terra)
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 41 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140011410
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare