配套产品
配套产品
型号: 09 48 CON 89P8 GN
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol green
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol green

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 8
注释
比较
型号: 09 48 CON 89P8 GN
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol green
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 标识 HARTING DualBoot RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 一体成型
版本
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 颜色(上売/底座) 绿色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140880603
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较