Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Număr articol: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free
Cable length: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    saCon RJ45 LED
    Prosty
  • Connector 2
    saCon RJ45 LED
    Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Ekranowane
  • Number of contacts 8
  • Locking type Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
  • Transmission characteristics Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 stan połączenia
  • Cable diameter 6,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-7 Część czołowa
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Łotwa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140389526
  • eCl@ss 27.060.308,00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați