Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 030
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 3.0m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 030
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 26
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Codificación Tipo B
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 180 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260344
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje