Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 314 7412 075
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 7.5m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 7.5 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 314 7412 075
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Bakır kablo (yuvarlak)
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -20 ... +60 °C taşındı
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Color (cable) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC İçermez
  • Sustancias de la California Proposition 65 İçermez
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • PROFINET Evet
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140332553
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609