Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 314 7409 010
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 1.0m
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PVC
Longitud de cable: 1 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 314 7409 010
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 1.0m
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
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Number of contacts 10
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +70 °C etkilenmemiş
    -20 ... +60 °C taşındı
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • PROFINET Evet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140332324
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609